Elenco prodotti Sistemi di cablaggio e accessori

Filtro

12 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Custodie per elettronica - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

Connettore bus per guida di supporto per il montaggio su guida. Universale per custodia TBUS. Contatti dorati, 5 poli.

Adattatore per la programmazione - IFS-USB-PROG-ADAPTER - 2811271

Adattatore di programmazione con interfaccia USB, per la programmazione con software. Il driver USB è incluso nelle soluzioni software dei prodotti da programmare, come ad esempio convertitori o dispositivi di gestione motore.

Modulo adattatore - IFS-OP-CRADLE - 2811886

L'alloggiamento (IFS-OP-CRADLE) per unità di comando è ideale come dispositivo di comando e visualizzazione remoto per moduli da 17,5 mm / 35 mm. Montabile direttamente su guida di supporto.

Unità di comando - IFS-OP-UNIT - 2811899

L'unità di comando consente una semplice parametrizzazione e il comando in loco dei moduli MACX MCR(-EX)-...-UI(REL)(-UP) anche senza software. Grazie alla funzione di copia è possibile configurare in modo rapido ed economico altri moduli. Inseribile a scatto su moduli da 35 mm.

Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto - MACX MCR-PTB - 2865625

Modulo di alimentazione e di segnalazione errore con connessione a vite, incluso connettore per guida di supporto ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN

Connettori bus - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

Connettore bus per guida di supporto per il montaggio su guida. Universale per custodia TBUS. Contatti dorati, 5 poli.

Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto - MACX MCR-PTB-SP - 2924184

Modulo di alimentazione e di segnalazione errore con connessione push-in, incluso connettore per guida di supporto ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN

Set di cavi - TC-C-MAX2-SC-32220000 - 2904446

Set di cavi per la trasmissione del segnale e alimentazione di tensione sul Termination Carrier per isolatori galvanici della serie MACX Analog Ex. Collegamento dei punti di connessione 3.2 e 2.2 (trasmissione del segnale per schede di ingresso attive) su scheda segnale.

Set di cavi - TC-C-MAX2-SC-31322122 - 2904674

Set di cavi per la trasmissione di segnale sul Termination Carrier per moduli a due canali o moduli con doppia uscita della serie MACX Analog Ex. Collegamento dei punti di connessione 3.1 e 3.2 così come 2.1 e 2.2 (trasmissione del segnale) su scheda segnale.

Set di cavi - TC-C-PTB3-SC-SET1 - 2905216

Set di cavi per modulo di alimentazione e di segnalazione errore TC-MACX-MCR-PTB (cod. art.: 2904673), per l'uso sul Termination Carrier per gli amplificatori di isolamento della serie MACX Analog Ex.

12 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55