Elenco prodotti: Protezione contro le sovratensioni per sistemi NEMA

Filtro

63 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DIRECTION_OF_ACTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_DISCHARGE_SURGE_CURRENT_IN_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTIVE_ELEMENT_CURCUIT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FAULT_WARNING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-US 60/1+1/1U/FM - 2909630

Zoccolo per scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per applicazioni da 48–60 V DC con due conduttori e messa a terra, con contatto FM

Scaricatori di sovratensioni tipo 2 - VAL-US 60/2+0/1U/FM - 2907043

Zoccolo per scaricatore di corrente atmosferica/di sovratensioni ad innesto universale formato da varistore per applicazioni da 48–60 V DC con due conduttori e messa a terra, con contatto FM

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US 60/O - 2906279

Scaricatore di sovratensioni costituito da elemento base e spina di sicurezza con varistore di potenza, per montaggio su NS 35/7.5, a 1 canale

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 2 - VAL-US 60/O-FM - 2906280

Scaricatore di sovratensioni costituito da elemento base e spina di sicurezza con varistore di potenza, per montaggio su NS 35/7.5, a 1 canale

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 1 - VAL-US-120/40/1+0-FM - 2910348

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a un canale con contatto spia remoto, per 120 V AC

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 1 - VAL-US-120/40/1+1-FM - 2910349

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a due canali con contatto spia remoto, per 120 V AC, 2 conduttori e terra.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 1 - VAL-US-120/40/2+0-FM - 2910351

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a due canali con contatto spia remoto, per 120/240 V AC (configurazione "split-phase"), 3 conduttori.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 1 - VAL-US-120/40/2+1-FM - 2910352

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a tre canali con contatto spia remoto, per 120/240 V AC (configurazione "split-phase"), 3 conduttori e terra.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 1 - VAL-US-120/40/3+0-FM - 2910353

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a tre canali con contatto spia remoto, per 120/240 V AC (configurazione "split-phase") oppure 120/208 V AC (collegamento a stella), 4 conduttori.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 1 - VAL-US-120/40/3+1-FM - 2910354

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni a quattro canali con contatto spia remoto, per 120/208 V AC (configurazione "split-phase"), 4 conduttori e terra.

63 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55