Elenco prodotti Blocchetti di supporto

Filtro

33 risultati

Blocchetto di supporto - AB/SS - 0404428

Blocchetto in materiale isolante, con vite di blocco, utilizzabile a scelta per barre collettrici da 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, colore: grigio

Blocchetto di supporto - AB/SS-EX - 0404415

Blocchetto in materiale isolante con 2 viti di blocco, utilizzabile a scelta per barre collettrici da 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, colore: grigio

Blocchetto di supporto - AB/SS-M - 3025888

Blocchetto in materiale isolante, con vite di blocco, utilizzabile per barre collettrici da 3 x 10 mm, colore: grigio

Blocchetto di supporto - AB/SKS - 3240224

Blocchetto per barre collettrici

Blocchetto di supporto - AB2/SS - 0404431

Blocchetto doppio, in materiale isolante, utilizzabile a scelta per barre collettrici da 3 mm x 10 mm o 6 mm x 6 mm, altezza: 48 mm

Blocchetto di supporto - AB3/SS - 0800086

Blocchetto di supporto, materiale: PA, colore: grigio

Blocchetto di supporto - ABN 2/SS - 0404460

Blocchetto doppio, in materiale isolante, utilizzabile a scelta per barre collettrici da 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, altezza nello stato chiuso: 39 mm

Blocchetto di supporto - AB-SK - 3025341

Blocchetto per barre collettrici

Blocchetto di supporto - AB-SK/E - 3026476

Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, lunghezza: 10 mm, larghezza: 56 mm, altezza: 20 mm, numero poli: 2, colore: color argento

Blocchetto di supporto - AB-SK TOP - 3062090

Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, lunghezza: 102,4 mm, larghezza: 5,2 mm, numero poli: 1, colore: grigio

33 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55