Elenco prodotti Pinze spelafili

Filtro

72 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Pinze spelafili - WIREFOX 2,5 - 1212368

Pinza spelafili, per cavi e conduttori con sezione da 0,08 a 2,5 mm, autoregolabile, lungh. di spelatura regolabile fino a 15 mm, capacità di taglio fino a 6 mm² flessibile/1,5 mm² rigido

Pinze spelafili - WIREFOX 4 - 1212156

Pinza spelafili, per cavi e conduttori (in particolare anche per isolamenti in gomma e silicone) da 0,1 - 4 mm², autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm² flessibile/1,5 mm² rigido, tagliacavi sostituibile

Pinze spelafili - WIREFOX 6SC - 1212158

Pinza spelafili, per cavi e conduttori (in particolare anche per linee a prova di cortocircuito e di guasto verso terra) da 1,5 - 6 mm², autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm² flessibile/1,5 mm² rigido, tagliacavi sostituibile

Pinze spelafili - WIREFOX 10 - 1212150

Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 0,02 - 10 mm², autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm² flessibile/1,5 mm² rigido, tagliacavi sostituibile

Pinze spelafili - WIREFOX 10 CUS - 1212760

Pinza spelafili, siglatura laser custom, per cavi e conduttori da 0,02 - 10 mm², autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm² flessibile/1,5 mm² rigido, tagliacavi sostituibile

Pinze spelafili - WIREFOX 16 - 1212155

Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 4 - 16 mm², autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm² flessibile/1,5 mm² rigido, tagliacavi sostituibile

Pinze spelafili - WIREFOX 16-1 - 1212157

Pinza spelafili, per cavi e conduttori da 6 ‐ 16 mm², autoregolabile, lunghezza di spelatura a piacere, adatta anche per cavi sensore/attuatore

Pinze spelafili - WIREFOX-D SHIELD - 1212172

Pinza spelafili, per togliere il rivestimento di cavi per sezioni e collegamenti dei cavi e connessioni schermate con diametro 8 - 9 mm, spessore di isolamento fino a 1,2 mm, lungh. di spelatura da 20 mm

Pinze spelafili - WIREFOX FC - 1212619

Pinza spelafili, per cavi piatti da 0,75 a 2,5 mm² e fino a 15 mm di spessore, lunghezza di spelatura a piacere

Pinze spelafili - WIREFOX ASI - 1212154

Pinza spelafili, per cavi piatti interfaccia AS, lunghezza di spelatura a piacere

72 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55