Elenco prodotti Macchine spelafili e crimpatrici

Filtro

146 risultati

Utensile a crimpare elettrico - CF 1000-1,5 - 1208199

Macchina spelafili e crimpatrice, tensione d'ingresso 100-240 V, per capocorda isolati con diametro da 0,25-4,0 mm², secondo DIN 46228-4: 1990-09, incl. set di messa a punto 0,5-1,5 mm² (lungh. guaine: 6-12 mm)

Utensile a crimpare elettrico - CF 1000-10 - 1212456

Macchina spelafili e crimpatrice, tensione d'ingresso 120-230 V, elettropneumatica, per capocorda sfusi con collare isolante, 4 mm², 6 mm² e 10 mm², senza kit di trasformazione

Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 - 1205477

Spelatrice e crimpatrice, esecuzione da 230 V, per capocorda isolati come nastro da 0,25 ... 2,5 mm², lunghezza guaine 8 mm, incl. kit di trasformazione da 0,5 ... 2,5 mm²

Utensile a crimpare elettrico - CF 3000-2,5 120V - 1205516

Spelatrice e crimpatrice, esecuzione da 120 V, per capocorda isolati come nastro da 0,25 ... 2,5 mm², lunghezza guaine 8 mm, incl. kit di trasformazione da 0,5 ... 2,5 mm²

Kit di trasformazione - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 - 1208212

Set di messa a punto per CF 1000-1,5 fino al numero di serie 16059, per capocorda montati isolati a norma DIN 46228-4: 2017-05, campo di sezione: 0,25-0,34 mm², lunghezza del tratto da spelare: 6 mm

Kit di trasformazione - CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 - 1208225

Set di messa a punto per CF 1000-1,5 fino al numero di serie 16059, per capocorda montati isolati a norma DIN 46228-4: 2017-05, campo di sezione: 0,25-0,34 mm², AWG: 24-22, lunghezza del tratto da spelare: 8 mm

Kit di trasformazione - CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 - 1208241

Set di messa a punto per CF 1000-1,5 fino al numero di serie 16059, per capocorda montati isolati a norma DIN 46228-4: 2017-05, campo di sezione: 2,5 mm², lunghezza del tratto da spelare: 8 mm

Kit di trasformazione - CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - 1208270

Set di messa a punto per CF 1000-1,5 fino al numero di serie 16059, per capocorda montati isolati a norma DIN 46228-4: 2017-05, campo di sezione: 4 mm², lunghezza del tratto da spelare: 10 mm

Kit di trasformazione - CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 - 1212458

Set di messa a punto per CF 1000-10, per capocorda isolati a norma DIN 46228-4: 1990-09, campo di sezione: 4 mm², lunghezza di spelatura: 10-12 mm

Kit di trasformazione - CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 - 1212459

Set di messa a punto per CF 1000-10, per capocorda isolati a norma DIN 46228-4: 1990-09, campo di sezione: 6 mm², lunghezza di spelatura: 12 mm

146 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55