Elenco prodotti Server per dispositivi seriali, gateway e proxy

Filtro

41 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Convertitore d’interfaccia - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Seconda generazione FL COMSERVER BASIC..., server unità seriali per la conversione di un'interfaccia seriale RS-232/422/485 in Ethernet, supporta solo applicazioni TCP, UDP, incl. software Com Port Redirector e documentazione utente (PDF)

Convertitore d’interfaccia - FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - 2904681

FL COMSERVER BASIC...-T, variante con range di temperatura esteso (da - 40°C a 70°C). Per la conversione di un'interfaccia seriale RS-232/422/485 in Ethernet, supporta solo applicazioni TCP, UDP, incl. CD-ROM con software Com Port Redirector

Convertitore d’interfaccia - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Seconda generazione FL COMSERVER UNI..., server unità seriali per la conversione di un'interfaccia seriale 232/422/485 in Ethernet, supporta applicazioni TCP, UDP, Modbus Gateway e PPP, incl. software Com Port Redirector e documentazione utente

Convertitore d’interfaccia - FL COMSERVER UNI 232/422/485-T - 2904817

FL COMSERVER UNI...-T, variante con range di temperatura esteso (da - 40°C a 70°C). Per la conversione di un'interfaccia seriale RS-232/422/485 in Ethernet, supporta applicazioni TCP, UDP, Modbus Gateway e PPP, incl. software Com Port Redirector

Convertitore d’interfaccia - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Seconda generazione FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), liberamente programmabile in linguaggio di programmazione BASIC, per la realizzazione di soluzioni particolari per la conversione di un'interfaccia seriale RS-232/422/485 in Ethernet. Incl. esempi, software di installazione e documentazione utente

Convertitore d’interfaccia - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Server unità seriali per la conversione dei dati seriali (RS-232/422/485) in dati Ethernet (RJ45). Supporta i protocolli TCP e UDP. È possibile scaricare software di reindirizzamento COM Port e driver Windows. Comprende una connessione RJ45 e una connessione D-SUB a 9 poli.

Convertitore d’interfaccia - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Server unità seriali per la conversione dei dati seriali (RS-232/422/485) in dati Ethernet (RJ45). Supporta i protocolli TCP e UDP. È possibile scaricare software di reindirizzamento COM Port e driver Windows. Comprende una connessione RJ45 e due connessioni D-SUB a 9 poli.

Convertitore d’interfaccia - GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 - 2702761

Server unità seriali per la conversione dei dati seriali (RS-232/422/485) in dati Ethernet (RJ45). Supporta i protocolli TCP e UDP. È possibile scaricare software di reindirizzamento COM Port e driver Windows. Comprende due connessioni RJ45 e due connessioni D-SUB a 9 poli.

Convertitore d’interfaccia - GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 - 2702763

Server unità seriali per la conversione dei dati seriali (RS-232/422/485) in dati Ethernet (RJ45). Supporta i protocolli TCP e UDP. È possibile scaricare software di reindirizzamento COM Port e driver Windows. Comprende due connessioni RJ45 e quattro connessioni D-SUB a 9 poli.

Convertitore d’interfaccia - GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 - 2702764

Il GW MODBUS TCP/RTU converte i dati ASCII o Modbus RTU seriali in Modbus TCP. Supporta dispositivi master o dispositivi slave seriali. Comprende una connessione RJ45 e una connessione D-SUB a 9 poli.

41 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55