Elenco prodotti Utensile per rivettatura

Filtro

26 risultati

Rivetto cieco - RVT-AL/ST 3/12 - 3240507

Rivetti ciechi, Ø 3,0 mm, lunghezza guaine 12 mm, guaina in alluminio, punta in acciaio zincata, testa piatta, versione standard secondo DIN 7337 A, anche per UW/RW/PW 10 e 16

Rivetto cieco - RVT-AL/ST 4,8/6 - 3240518

Rivetti ciechi, Ø 4,8 mm, lunghezza guaine 6 mm, guaina in alluminio, punta in acciaio zincata, testa piatta, versione standard secondo DIN 7337 A

Rivetto cieco - RVT-AL/ST 3,2/8 - 3240510

Rivetti ciechi, Ø 3,2 mm, lunghezza guaine 8 mm, guaina in alluminio, punta in acciaio zincata, testa piatta, versione standard secondo DIN 7337 A

Rivetto cieco - RVT-AL/ST 4,8/12 - 3240521

Rivetti ciechi, Ø 4,8 mm, lunghezza guaine 12 mm, guaina in alluminio, punta in acciaio zincata, testa piatta, versione standard secondo DIN 7337 A

Rivetto cieco - RVT-AL/ST 4/8 - 3240514

Rivetti ciechi, Ø 4,0 mm, lunghezza guaine 8 mm, guaina in alluminio, punta in acciaio zincata, testa piatta, versione standard secondo DIN 7337 A

Clip di fissaggio - RVT-PA 6 - 3240499

Rivetto ad espansione in plastica, per diametro foro 6 mm e uno spessore del materiale da 1,5 ... 6 mm

Utensili - UNIFOX-RVT M - 1212476

Pinza per rivetti ciechi, esecuzione compatta e stabile, per rivetti con diametro 2,4-5,0 mm, con tre bocchette e chiavi fisse

Rivetto cieco - RVT-AL/ST 4,8/8 - 3240519

Rivetti ciechi, Ø 4,8 mm, lunghezza guaine 8 mm, guaina in alluminio, punta in acciaio zincata, testa piatta, versione standard secondo DIN 7337 A

Rivetto cieco - RVT-AL/ST 4,8/16 - 3240522

Rivetti ciechi, Ø 4,8 mm, lunghezza guaine 16 mm, guaina in alluminio, punta in acciaio zincata, testa piatta, versione standard secondo DIN 7337 A

Rivetto cieco - RVT-AL/ST 2,4L/8 - 3240548

Rivetti ciechi, Ø 2,4 mm, lunghezza guaine 8 mm, guaina in alluminio, punta in acciaio zincata, versione speciale con punta allungata per il fissaggio di UW/RW/PW 4..., (per la lavorazione è necessaria la bocchetta UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L)

26 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55