Elenco prodotti Monitoraggio a distanza

Filtro

6 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novità

Relè SMS - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

Relè SMS e modulo di segnalazione, versione europea, valori analogici e digitali monitorati via rete mobile, uscite relè commutabili a distanza, comunicazione via SMS o connessione dati mobile (invio via e-mail, App), alimentazione 10 V .... 60 V DC

novità

Relè SMS - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

Relè SMS e modulo di segnalazione, versione europea, valori digitali monitorati via rete mobile, uscite relè commutabili a distanza, comunicazione via SMS o connessione dati mobile (invio via e-mail, App), alimentazione 93 V .... 250 V AC

Relè SMS - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Serie successiva di relè SMS: monitoraggio di valori analogici e digitali mediante la rete radiomobile, commutazione uscite relè da remoto. La comunicazione avviene via SMS o GPRS (invio e-mail). Range di tensione di alimentazione 10 V ... 60 V DC.

Relè SMS - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Serie successiva di relè SMS: monitoraggio di valori digitali mediante la rete radiomobile, commutazione uscite relè da remoto. La comunicazione avviene via SMS o GPRS (invio e-mail). Range di tensione di alimentazione 93 V ... 250 V AC.

Sistema di segnalazione - TC MOBILE I/O X300 - 2903807

Sistema di segnalazione compatto per reti radiomobili, per monitorare valori digitali e analogici, nonché per comandare uscite relè da remoto. La comunicazione avviene via protocollo ODP mediante GPRS a un server ODP. Range di tensione di alimentazione 10 ... 60 V DC.

Sistema di segnalazione - TC MOBILE I/O X300 AC - 2903808

Sistema di segnalazione compatto per reti radiomobili, per monitorare valori digitali, nonché per comandare uscite relè da remoto. La comunicazione avviene via protocollo ODP mediante GPRS a un server ODP. Range di tensione di alimentazione 93 V ... 250 V AC.

6 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55