Elenco prodotti Tagliaprofili e tranciaguide

Filtro

36 risultati

Utensile di taglio - PPS STANDARD M - 1206175

Tranciaguide, per tagliare e punzonare guide a norma, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, così come per tagliare NS 15 e barre collettrici per conduttore neutro NLS‐CU 3/10, per l'alloggiamento di 2 inserti stampo, con scala in metri, fornitura senza inserti stampo

Utensile di taglio - PPS STANDARD I/M - 1206230

Tranciaguide, per tagliare e punzonare guide a norma, NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, così come per tagliare NS15 e la barra collettrice per conduttore neutro NLS‐CU 3/10, per l'alloggiamento si 2 inserti stampo, con guida di misura, fornitura senza inserti stampo ma con guida di misura in pollici/metri

Utensile di taglio - PPS CLASSIC M - 1206243

Tranciaguide, per tagliare e punzonare guide a norma, NS32 / NS35/7,5 / NS35/15 così come per tagliare NS15 e la barra collettrice per conduttore neutro NLS‐CU3/10, per l'alloggiamento di 2 inserti stampo, sostituzione semplice degli inserti stampo, con scala in metri, fornitura senza inserti stampo

Utensile di taglio - PPS CLASSIC I/M - 1206256

Tranciaguide, per tagliare e punzonare guide a norma, NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 così come per tagliare la barra collettrice per conduttore neutro NLS‐CU 3/10, per l'alloggiamento di 2 inserti stampo, sostituzione semplice degli inserti stampo, con scala in metri, fornitura senza inserti stampo, con scala in metri inch/millimetri

Utensile di taglio - PPS BASIC I/M - 1207585

Tranciaguide, per tagliare guide a norma, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 così come per tagliare la barra collettrice per conduttore neutro NLS‐CU 3/10, con scala in pollici/metri

Tagliaguide - PPS CD M - 1207569

Trancia canale di cablaggio, per tagliare senza bave canali di cablaggio e relativa copertura, fino ad una larghezza di 125 mm

Inserto di stampo - PPS-ST (3,8) - 1204892

Inserto stampo, per fori: diametro 3,8 mm

Inserto di stampo - PPS-ST (4,3) - 1202616

Inserto stampo, per fori: diametro 4,3 mm

Inserto di stampo - PPS-ST (5,3) - 1202629

Inserto stampo, per fori: diametro 5,3 mm

Inserto di stampo - PPS-ST (6,4) - 1202632

Inserto stampo, per fori: diametro 6,4 mm

36 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55