Elenco prodotti Monitoraggio del sito di estrazione

Filtro

2 risultati

Combinazione di apparecchiature elettriche - OGM RG - 2400189

Sistema remoto repeater/gateway con ampio range di temperature, grado di protezione IP65 e possibilità di configurazione di rete di campo, rete backhaul, potenza di ingresso e tipo di montaggio.

Combinazione di apparecchiature elettriche - OGM I/O - 2400190

Sistema di monitoraggio remoto I/O con ampio range di temperature e grado di protezione IP65, possibilità di configurazione di ingressi analogici, ingressi digitali, uscite radio e I/O intrinsecamente sicuri, potenza di ingresso e frequenza di rete

2 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55