Elenco prodotti Moduli a incastro per profilati UM-BASIC

Filtro

23 risultati

Custodie per elettronica - UM-BASIC PROFILE - 2200149

Moduli ad incastro, Basi, colore: grigio chiaro, lunghezza: 1000 mm, altezza: 40 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito stampato - 17 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

Elemento laterale (sinistra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-BASIC con larghezza circuito stampato di 72 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

Elemento laterale (destra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-BASIC con larghezza circuito stampato di 72 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

Elemento laterale (sinistra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-PRO con larghezza circuito stampato di 108 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

Elemento laterale (destra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-BASIC con larghezza circuito stampato di 108 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

Elemento laterale (sinistra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-BASIC con larghezza circuito stampato di 122 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

Elemento laterale (destra) con piedino di montaggio per guida di montaggio per profili UM-BASIC con larghezza circuito stampato di 122 mm

Custodie per elettronica - UM-BASIC/PRO A/U N 73 CM - 2202035

Moduli ad incastro, Copertura, colore: trasparente, larghezza: 73 mm, lunghezza: 1000 mm, altezza: 24 mm, Indicazione: lunghezza max. della copertura = lunghezza della superficie del circuito - 19 mm

23 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55