Elenco prodotti – marcatura personalizzata di impianti

Filtro

22 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cartello magnetico - PMM (EX20)R CUS - 1014318

Cartello magnetico, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: magnetico indelebile, dimensioni campo di siglatura: 15000 x 20 mm

Targhetta di segnalazione - US-PML-W100 (25X25) CUS - 1014128

Targhetta di segnalazione, ordinabile: su carte, giallo/nero, siglatura custom: In bianco, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 25 x 25 mm

Cartello magnetico - PMM (EX30)R CUS - 1014324

Cartello magnetico, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: magnetico indelebile, dimensioni campo di siglatura: 15000 x 30 mm

Targhetta di segnalazione - US-PML-W200 (25X25) CUS - 1014134

Targhetta di segnalazione, ordinabile: su carte, giallo/nero, siglatura custom: In bianco, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, dimensioni campo di siglatura: 25 x 25 mm

Cartello magnetico - PMM (EX50)R CUS - 1014330

Cartello magnetico, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: magnetico indelebile, dimensioni campo di siglatura: 15000 x 50 mm

Cartello magnetico - PMM (EX40)R CUS - 1014327

Cartello magnetico, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: magnetico indelebile, dimensioni campo di siglatura: 15000 x 40 mm

Cartellino ad innesto - UCT-PMP (90X38) YE CUS - 8190708

Cartellino ad innesto, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 90 x 38 mm

Cartello magnetico - PMM (EX25)R CUS - 1014321

Cartello magnetico, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: magnetico indelebile, dimensioni campo di siglatura: 15000 x 25 mm

Targhetta in plastica - UCT-PMLP (90X38) CUS - 0803042

Targhetta in plastica, bianco, siglatura custom, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 90 x 38 mm

Cartellino ad innesto - UCT-PMP (90X38) VT CUS - 8190707

Cartellino ad innesto, Scheda, viola, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 90 x 38 mm

22 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55