Elenco prodotti Illuminazione quadro elettrico PLD della classe 600

Filtro

15 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Luce a LED per armadio elettrico - PLD E 608 W 265 - 2702224

Luce a LED per armadi di comando, ingresso AC a range esteso, temperatura di colore 4000 K, con sensore di movimento

Luce a LED per armadio elettrico - PLD E 608 W 315/F - 2702226

Luce a LED per armadi di comando, ingresso AC a range esteso, temperatura di colore 4000 K, con sensore di movimento, tipo di presa F (Schuko)

Luce a LED per armadio elettrico - PLD E 608 W 315/E - 2702228

Luce a LED per armadi di comando, ingresso AC a range esteso, temperatura di colore 4000 K, con sensore di movimento, tipo di presa E (ad es. per Francia e Belgio)

Cavo Power - PLD E 608-CA-3,0/FS AM - 2702302

Cavo Power, 3-poli, PVC, arancio RAL 2004, estremità conduttore libera, su Femmina diritto, nero, lunghezza cavo: 3 m

Cavo Power - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM - 2702303

Cavo Power, 3-poli, PVC, arancio RAL 2004, Maschio diritto, nero, su Femmina diritto, nero, lunghezza cavo: 0,6 m

Cavo Power - PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM - 2702304

Cavo Power, 3-poli, PVC, arancio RAL 2004, Maschio diritto, nero, su Femmina diritto, nero, lunghezza cavo: 1 m

Cavo Power - PLD E 608-CA-MS/4,0/FS AM - 2702305

Cavo Power, 3-poli, PVC, arancio RAL 2004, Maschio diritto, nero, su Femmina diritto, nero, lunghezza cavo: 4 m

Cavo Power - PLD E 608-CA-3,0/FS/UL - 2702306

Cavo Power, 3-poli, PVC, grigio RAL 7001, estremità conduttore libera, su Femmina diritto, nero, lunghezza cavo: 3 m, con omologazione UL

Cavo Power - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL - 2702307

Cavo Power, 3-poli, PVC, grigio RAL 7001, Maschio diritto, nero, su Femmina diritto, nero, lunghezza cavo: 0,6 m, con omologazione UL

Connettori - PLD E 608-CO-MS - 2702308

Connettore per collegamento in serie, nero, 3 poli

15 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55