Elenco prodotti Illuminazione quadro elettrico PLD della classe 400

Filtro

10 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Luce a LED per armadio elettrico - PLD E 400 W 250 - 2702221

Luce a LED per armadio elettrico, 24 V DC, grado di protezione IP20, temperatura di colore 5000 K, lunghezza 250 mm, orientabile, collegabile in serie, inclusi accessori di montaggio

Luce a LED per armadio elettrico - PLD E 400 W 375 - 2702222

Luce a LED per armadio elettrico, 24 V DC, grado di protezione IP20, temperatura di colore 5000 K, lunghezza 375 mm, orientabile, collegabile in serie, inclusi accessori di montaggio

Luce a LED per armadio elettrico - PLD E 400 W 500 - 2702223

Luce a LED per armadio elettrico, 24 V DC, grado di protezione IP20, temperatura di colore 5000 K, lunghezza 500 mm, orientabile, collegabile in serie, inclusi accessori di montaggio

Interruttore posizione porta - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Interruttore di posizione della porta con cavo da 3 m con estremità aperta e cavo da 0,6 m con connettore femmina M8 (Snap-In), accessori di montaggio inclusi

Interruttore posizione porta - PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 - 2702337

Interruttore di posizione della porta con cavo da 1 m con connettore maschio M8 e cavo da 0,6 m con connettore femmina M8 (Snap-In), accessori di montaggio inclusi

Materiale per il montaggio - PLD E 400-ME MM - 2702312

Set per il montaggio magnetico delle luci dell'armadio di comando PLD della classe 400

Materiale per il montaggio - PLD E 400-ME SM - 2702313

Set per il montaggio a vite dell'illuminazione quadro elettrico PLD della classe 400 comprensivo di viti e rondelle

Materiale per il montaggio - PLD E 400-ME CM - 2702314

Set costituito da due supporti a clip per le luci dell'armadio di comando PLD della classe 400 (pezzo di ricambio)

Spina di rete - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Alimentatore a spina per luci a LED per armadi di comando della classe 400, con adattatori per spina specifici per Europa, Gran Bretagna, USA e Australia; potenza di uscita max. 12 W

Spina di rete - PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W - 2702436

Alimentatore a spina per luci a LED per armadi di comando della classe 400, con adattatori per spina specifici per Europa, Gran Bretagna, USA e Australia; potenza di uscita max. 30 W

10 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55