Elenco prodotti – interfaccia di comunicazione OPC

Filtro

6 risultati

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 10 - 2402684

Server OPC UA per la comunicazione con max. 10 microcontrollori modulari (AXC 1xxx o ILC 1x1)

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 40 - 2402685

Server OPC UA per la comunicazione con max. 25 controllori

Software - PC WORX UA SERVER-PLC 80 - 2402686

Server OPC UA per la comunicazione con max. 200 controllori

Software - AX OPC SERVER - 2985945

AX OPC SERVER, interfaccia di comunicazione per visualizzazione OPC compatibile con controlli basati su PC WORX.

Software - AX OPC SERVER CPY - 2988463

La copia della licenza AX OPC SERVER permette l'installazione e l'utilizzo in parallelo di AX OPC SERVER su diverse postazioni di lavoro. Si tratta in questo caso di una licenza per una postazione di lavoro. È necessaria una licenza completa per postazione di lavoro.

Software - IBS OPC SERVER - 2729127

INTERBUS OPC Server, interfaccia di comunicazione tra reti INTERBUS e Ethernet distribuite e le visualizzazioni.

6 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55