Elenco prodotti Custodia multifunzionale ME-PLC

Filtro

19 risultati

Custodia - ME PLC 40 CS GY7035 - 2201490

Coperchio, esecuzione compatta, colore: grigio chiaro

Custodia - ME PLC 40 CS TRANS - 2201491

Moduli vuoti, Coperchio, colore: trasparente, larghezza: 40 mm

Componenti della custodia per l'elettronica - ME PLC 40 CT10 GY7035 - 2201492

Supporto connessione, completamente montato con FKCN 1x 10 poli, coperchio e leva di sbloccaggio; incl. pannello di copertura; presa base adatta: MSTBA 2,5/10-G (1757543)

Componenti della custodia per l'elettronica - ME PLC 40 CT20 GY7035 - 2201493

Supporto connessione, completamente montato con FKCN 2x 10 poli, coperchio e leva di sbloccaggio; incl. pannello di copertura; presa base adatta: 1x CCDN 2,5/10-G1 P26 THR (1734355)

Componenti della custodia per l'elettronica - ME PLC 40 CT36 GY7035 - 2201494

Supporto connessione, completamente montato con FKCN 2x 18 poli, coperchio e leva di sbloccaggio; incl. pannello di copertura; presa base adatta: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

Componenti della custodia per l'elettronica - ME PLC 40 CTRJ45 GY7035 - 2201495

Supporto connessione per connessione RJ45, premontato con coperchio e leva di sbloccaggio; incl. pannello di copertura e 2x connettore RJ45

Componenti della custodia per l'elettronica - ME PLC 40 CL GY7035 - 2201505

Coperchio universale, esecuzione lunga, colore: grigio chiaro

Componenti della custodia per l'elettronica - ME PLC 40 MT S BK - 2201496

Matrice con dispositivo di inserimento definito, per il montaggio sotto al coperchio in esecuzione compatta, colore: nero

Componenti della custodia per l'elettronica - ME PLC 40 PL S GY7035 - 2201497

Piastra di base, per il montaggio sotto al coperchio in esecuzione compatta, colore: grigio chiaro

Supporti terminali - ME PLC EBT GY7035 - 2201498

Supporto finale per il montaggio su guida, incl. viti di fissaggio

19 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55