Elenco prodotti: Monitoraggio modulare delle pale del rotore

Filtro

14 risultati

novità

Combinazione di apparecchiature elettriche - WIL-BLADE-INTELLIGENCE - 1093550

Soluzione modulare per il monitoraggio delle pale dei rotori delle turbine eoliche, con sensori per la misurazione di correnti atmosferiche, il rilevamento del ghiaccio e il monitoraggio del carico

Combinazione di apparecchiature elettriche - WIL-ID-S-868MHZ - 1097085

Unità di elaborazione supportata da sensori, componente del sistema di riconoscimento ghiaccio ID-S, comunicazione attraverso la banda di frequenza 868-MHz e/o Modbus TCP e PROFINET

Combinazione di apparecchiature elettriche - WIL-ID-S-915MHZ - 1095656

Unità di elaborazione supportata da sensori, componente del sistema di riconoscimento ghiaccio ID-S, comunicazione attraverso la banda di frequenza 915-MHz e/o Modbus TCP e PROFINET

Combinazione di apparecchiature elettriche - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-3 - 1072302

Unità di elaborazione supportata da sensori, componente del sistema di riconoscimento ghiaccio ID-S, con 3 sensori ID-S-S 868, comunicazione attraverso la banda di frequenza 868-MHz e/o Modbus TCP e PROFINET

Combinazione di apparecchiature elettriche - WIL-ID-S-915MHZ-DETECT-6 - 1053701

Unità di elaborazione supportata da sensori, componente del sistema di riconoscimento ghiaccio ID-S, con 6 sensori ID-S-S 915, comunicazione attraverso la banda di frequenza 915-MHz e/o Modbus TCP e PROFINET

Combinazione di apparecchiature elettriche - WIL-ID-S-868MHZ-DETECT-6 - 1044652

Unità di elaborazione supportata da sensori, componente del sistema di riconoscimento ghiaccio ID-S, con 6 sensori ID-S-S 868, comunicazione attraverso la banda di frequenza 868-MHz e/o Modbus TCP e PROFINET

Combinazione di apparecchiature elettriche - WIL-ID-S-868MHZ-RESTART-21 - 1092959

Unità di elaborazione supportata da sensori, componente del sistema di riconoscimento ghiaccio ID-S, con 21 sensori ID-S-S 868, comunicazione attraverso la banda di frequenza 868-MHz e/o Modbus TCP e PROFINET

Combinazione di apparecchiature elettriche - WIL-ID-S-868MHZ-RESTART-24 - 1092960

Unità di elaborazione supportata da sensori, componente del sistema di riconoscimento ghiaccio ID-S, con 24 sensori ID-S-S 868, comunicazione attraverso la banda di frequenza 868-MHz e/o Modbus TCP e PROFINET

Combinazione di apparecchiature elettriche - WIL-ID-S-868MHZ-RESTART-39 - 1067889

Unità di elaborazione supportata da sensori, componente del sistema di riconoscimento ghiaccio ID-S, con 39 sensori ID-S-S 868, comunicazione attraverso la banda di frequenza 868-MHz e/o Modbus TCP e PROFINET

Sensore - ID-S-S 868 - 1061959

Sensore di temperatura e ghiaccio senza fili per turbine eoliche autoadesivo per il montaggio su pala del rotore, torre o navicella, comunicazione con il ricevitore radio ID-S-RT 868 tramite banda di frequenza 868 MHz

14 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55