Elenco prodotti Custodia di montaggio ME

Filtro

343 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Colore

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Colore



Custodie per elettronica - ME 90 UT KMGY - 2200279

Moduli vuoti, lunghezza: 99 mm, con feritoie di ventilazione, Basi, collegamento trasversale: senza connettore bus, colore: grigio chiaro, larghezza: 90 mm, altezza: 114,5 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante

Custodie per elettronica - ME 67,5 UT/FE KMGY - 2200535

Moduli vuoti, lunghezza: 99 mm, con feritoie di ventilazione, Basi, collegamento trasversale: senza connettore bus, colore: grigio chiaro, larghezza: 67,5 mm, altezza: 114,5 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante

Custodie per elettronica - ME 90 UT/FE KMGY - 2200536

Moduli vuoti, lunghezza: 99 mm, con feritoie di ventilazione, Basi, collegamento trasversale: senza connettore bus, colore: grigio chiaro, larghezza: 90 mm, altezza: 114,5 mm, n. poli connettore trasversale: non rilevante

Custodie per elettronica - ME 12,5 OTU-MKDSO GN - 2278856

Moduli vuoti, lunghezza: 99 mm, Parte superiore, colore: verde, larghezza: 12,5 mm, altezza: 38,5 mm

Custodie per elettronica - ME 17,5 OTU-MKDSO GN - 2278872

Moduli vuoti, lunghezza: 99 mm, Parte superiore, colore: verde, larghezza: 17,5 mm, altezza: 38,5 mm

Custodie per elettronica - ME 22,5 OTU-MKDSO GN - 2278966

Moduli vuoti, lunghezza: 99 mm, Parte superiore, colore: verde, larghezza: 22,5 mm, altezza: 38,5 mm

Custodie per elettronica - ME 45 OTU-MKDSO GN - 2279826

Moduli vuoti, lunghezza: 99 mm, Parte superiore, colore: verde, larghezza: 45 mm, altezza: 38,5 mm

Custodie per elettronica - ME 22,5 F-UT BUS/ 5+2 GN - 2706014

Moduli vuoti, lunghezza: 99 mm, con feritoie di ventilazione, Basi, collegamento trasversale: connettore bus integrato, colore: verde, larghezza: 22,5 mm, altezza: 106 mm, n. poli connettore trasversale: 5+2

Custodie per elettronica - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 GN - 2706027

Moduli vuoti, lunghezza: 99 mm, senza feritoia di ventilazione, Basi, collegamento trasversale: connettore bus integrato, colore: verde, larghezza: 22,5 mm, altezza: 106 mm, n. poli connettore trasversale: 5+2

Custodie per elettronica - ME 22,5 F-UT BUS/10+2 GN - 2706030

Moduli vuoti, lunghezza: 99 mm, con feritoie di ventilazione, Basi, collegamento trasversale: connettore bus integrato, colore: verde, larghezza: 22,5 mm, altezza: 106 mm, n. poli connettore trasversale: 10+2

343 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55