Elenco prodotti Misurazione della corrente atmosferica

Filtro

6 risultati

Sistema di misuraz. corrente atmosf. - LM-S-A/C-3S-ETH - 2800618

Unità di valutazione per il sistema di monitoraggio live per il rilevamento continuo e l'analisi delle scariche atmosferiche. Connessione fino a tre sensori di fulmini ottici.

Sistema di misuraz. corrente atmosf. - LM-S-LS-H - 2800616

Sensore di fulmini ottico per il sistema di monitoraggio live per il rilevamento continuo e l'analisi delle scariche atmosferiche. Grado di protezione IP67.

Cavo patch in fibra ottica - FOC-SJ:14-ST/.../.../... - 1417723

Cavo FO confezionato, cavo PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 μm, custodia in metallo Push-Pull SC-RJ/IP67 su BFOC(ST)/IP20, guaina esterna in PVC, privo di alogenati, resistente ai raggi UV e all'ozono, per la posa fissa all'interno, lunghezza variabile

Sistema di misuraz. corrente atmosf. - LM-S-C-3LS - 2800617

Modulo O/E per sistema di monitoraggio live per il rilevamento e la valutazione costanti delle scariche atmosferiche.

Adattatore di montaggio - MONTAGE ADAPTER LM-S-LS 02 - 2906891

Adattatore per il montaggio semplice e a regola d'arte del sensore flash ottico per la misurazione delle correnti impulsive di scarica in una pala rotore di un generatore eolico.

Adattatore di montaggio - LM-S-UWA - 2907466

Adattatore da parete universale per il montaggio semplice e professionale di unità di misurazione della corrente atmosferica LM-S direttamente alla parete o una base di montaggio.

6 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55