Elenco prodotti Conduttori in fibra ottica

Filtro

19 risultati

Conduttore in FO - HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - 2202311

Fibra ottica, utilizzabile per le custodie BC (modifica della custodia necessaria), colore: trasparente

Conduttore in FO - HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - 2202312

Fibra ottica, utilizzabile per le custodie BC (modifica della custodia necessaria), colore: trasparente

Conduttore in FO - HS LC-H-D3/ R1XC1 - 2202313

Fibra ottica, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria), colore: trasparente

Conduttore in FO - HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 2202314

Fibra ottica, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria), colore: trasparente

Conduttore in FO - HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 2202315

Fibra ottica, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria), colore: trasparente

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 2202316

Fibra ottica, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria), colore: trasparente

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 2202317

Fibra ottica, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria), colore: trasparente

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 2202318

Fibra ottica, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria), colore: trasparente

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 2202319

Fibra ottica, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria), colore: trasparente

Conduttore in FO - HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 2202320

Fibra ottica, utilizzabile per le custodie ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC e EH (modifica della custodia necessaria), colore: trasparente

19 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55