Elenco prodotti Armadi per la diffusione della luce

Filtro

5 risultati

Combinazione di apparecchiature elettriche - CBL-LCC-TS-6-DALI-1 - 2403027

Armadio luci per illuminazione di saloni con 6 master DALI (ampliabili a 8), misurazione della potenza attiva, monitoraggio della sicurezza e Ethernet 2x 10/100 (ampliabile via rete). Possibilità di collegamento in sistemi di gestione, ampie funzioni parametrabili via browser.

Combinazione di apparecchiature elettriche - CBL-LCC-TS-6-AN-1 - 2400326

Armadio luci per illuminazione di saloni con 24 uscite di potenza (monofase), misurazione della potenza attiva, monitoraggio della sicurezza e Ethernet 2x 10/100 (ampliabile via rete). Possibilità di collegamento in sistemi di gestione, ampie funzioni parametrabili via browser.

Combinazione di apparecchiature elettriche - CBL-LCC-TS-6-RB-1 - 2403030

Armadio luci per illuminazione da uffici con 36 uscite di potenza (monofase), misurazione della potenza attiva, monitoraggio della sicurezza e Ethernet 2x 10/100 (ampliabile via rete). Possibilità di collegamento in sistemi di gestione, ampie funzioni parametrabili via browser.

Combinazione di apparecchiature elettriche - CBL-LCC-TS-6-AL-1 - 2403031

Armadio luci per illuminazione esterna con 12 uscite di potenza (monofase), misurazione della potenza attiva, monitoraggio della sicurezza e Ethernet 2x 10/100 (ampliabile via rete). Possibilità di collegamento in sistemi di gestione, ampie funzioni parametrabili via browser.

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB LIGHTCONTROL - 2400327

Memoria di programma e configurazione, a innesto, 2 GB, con chiave di licenza e programma utente per il controllo della luce.

5 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55