Elenco prodotti Sistema di installazione QPD

Filtro

261 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Distributore a H - QPD H3PE2,5 GY - 1423963

Distributore a H, Attacco QUICKON, numero poli: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grigio, senza dado QUICKON

Connettore - QPD CW3PE2,5 2X6-10 GY - 1423965

Connettore, Attacco QUICKON, numero poli: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grigio, con due dadi QUICKON, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm, Attacco rapido QUICKON

Passaparete - QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - 1423966

Passaparete, Attacco QUICKON, numero poli: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grigio, senza dado QUICKON, filettatura di montaggio: M25, Connessione IDC (saldato), 2,5 mm², fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,5 m

Passaparete - QPD W3PE2,5 M25 DT GY - 1423968

Passaparete, Attacco QUICKON, numero poli: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grigio, senza dado QUICKON, filettatura di montaggio: M25, Connessione Push-in, 2,5 mm²

Connettori - QPD P3PE2,5 9-14 GYGY - 1423969

Connettori, Attacco QUICKON, numero poli: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grigio, con dado QUICKON, diametro cavi: 9 mm ... 14 mm

Connettori - QPD P4X2,5 9-14 GY GY - 1423970

Connettori, Attacco QUICKON, numero poli: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grigio, con dado QUICKON, diametro cavi: 9 mm ... 14 mm

Distributore a H - QPD H3PE2,5 4X6-10 BK - 1423971

Distributore a H, Attacco QUICKON, numero poli: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, nero, con quattro dadi QUICKON, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm

Distributore a H - QPD H3PE2,5 4X9-14 BK - 1423972

Distributore a H, Attacco QUICKON, numero poli: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, nero, con quattro dadi QUICKON, diametro cavi: 9 mm ... 14 mm

Distributore a H - QPD H3PE2,5 BK - 1423973

Distributore a H, Attacco QUICKON, numero poli: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, nero, senza dado QUICKON

Passaparete - QPD W3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK - 1423974

Passaparete, Attacco QUICKON, numero poli: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, nero, con dado QUICKON, diametro cavi: 6 mm ... 10 mm, filettatura di montaggio: M25, Connessione IDC (saldato), 2,5 mm², fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 1 m

261 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55