Elenco prodotti Protezioni dei dispositivi tipo 3

Filtro

40 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 3 - PLT-SEC-T3-230-FM - 2905229

Protezione dei dispositivi a innesto, conforme al tipo 3 / classe III, per reti di alimentazione monofase con PE e N separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive e contatto FM. Adatta anche per applicazioni DC.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 3 - PLT-SEC-T3-120-FM - 2905228

Protezione dei dispositivi a innesto, conforme al tipo 3 / classe III, per reti di alimentazione monofase con PE e N separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive e contatto FM. Adatta anche per applicazioni DC.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 3 - PLT-SEC-T3-60-FM - 2905225

Protezione dei dispositivi a innesto, conforme al tipo 3 / classe III, per reti di alimentazione monofase con PE e N separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive e contatto FM. Adatta anche per applicazioni DC.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 3 - PLT-SEC-T3-24-FM - 2905223

Protezione dei dispositivi a innesto, conforme al tipo 3 / classe III, per reti di alimentazione monofase con PE e N separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive e contatto FM. Adatta anche per applicazioni DC.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni tipo 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM - 2905230

Protezione apparecchi ad innesto, secondo tipo 3 / classe III, per reti di alimentazione trifase con N e PE separato (sistema a 5 conduttori: L1, L2, L3, N, PE), con fusibile integrato resistente alle correnti impulsive e contatto FM.

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3 - PLT-SEC-T3-230-P - 2905235

Spina di ricambio per protezione dei dispositivi di tipo 3 della linea di prodotti PLUGTRAB SEC T3. Tensione nominale 230 V.

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3 - PLT-SEC-T3-120-P - 2905234

Spina di ricambio per protezione dei dispositivi di tipo 3 della linea di prodotti PLUGTRAB SEC T3. Tensione nominale 120 V.

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3 - PLT-SEC-T3-60-P - 2905233

Spina di ricambio per protezione dei dispositivi di tipo 3 della linea di prodotti PLUGTRAB SEC T3. Tensione nominale 60 V.

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3 - PLT-SEC-T3-24-P - 2905232

Spina di ricambio per protezione dei dispositivi di tipo 3 della linea di prodotti PLUGTRAB SEC T3. Tensione nominale 24 V.

Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-P - 2905236

Spina di ricambio per protezione dei dispositivi di tipo 3 della linea di prodotti PLUGTRAB SEC T3 3S. Tensione nominale 230 V.

40 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55