Elenco prodotti Connettori ibridi per il collegamento del motore

Filtro

13 risultati

Contatto a crimpare - CK1,0-ED-1,0ST AU - 1409082

Contatto a crimpare 1,0 mm tornito, contatto singolo maschio, sezione conduttore 0,14 - 1,0 mm², dorato

Contatto a crimpare - CK2,0-ED-2,5ST AU - 1409095

Contatto a crimpare 2,0 mm tornito, contatto singolo maschio, sezione conduttore 1,5 - 2,5 mm², dorato

Contatto a crimpare - CK2,0-ED-1,0ST AU - 1409118

Contatto a crimpare 1,0 mm tornito, contatto singolo maschio, sezione conduttore 0,35 - 1,0 mm², dorato

Contatto a crimpare - CK1,0-ED-0,5ST AU - 1409121

Contatto a crimpare 1,0 mm tornito, contatto singolo maschio, sezione conduttore 0,14 - 0,5 mm², dorato

Coperchio di protezione - HC-MOT-SD-FLT-KU-IP54 - 1409134

Coperchio di protezione per custodia mobile, IP54

Cappuccio di protezione - HC-MOT-SD-L-KU - 1409147

Coperchio di protezione laccato per la custodia sul lato motore

Inserto contatti - HC-MOT-6/4-ESTC-UT - 1409037

Parte infer. inserto portacontatti

Inserto contatti - HC-MOT-6/4-ESTC-OT - 1409040

Parte super. inserto portacontatti

Guarnizione - HC-MOT-AFL-FL-DI - 1409257

Guarnizione piatta per la flangia

13 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55