Elenco prodotti Custodie profilate HC-ALU

Filtro

33 risultati

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 100 - 2200887

Custodie profilate, lunghezza: 100 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 74 mm, altezza: 32,8 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 150 - 2200888

Custodie profilate, lunghezza: 150 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 74 mm, altezza: 32,8 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 200 - 2200889

Custodie profilate, lunghezza: 200 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 74 mm, altezza: 32,8 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-53,5 PROFILE 1000 - 2200890

Custodie profilate, lunghezza: 1000 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 74 mm, altezza: 32,8 mm

Piastra terminale - HC-ALU 6-53,5 COVER GY - 2200891

Custodie profilate, lunghezza: 15 mm, Parte laterale, colore: grigio, larghezza: 77,4 mm, altezza: 36,2 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-78 PROFILE 100 - 2200892

Custodie profilate, lunghezza: 100 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 98,5 mm, altezza: 32,8 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-78 PROFILE 150 - 2200893

Custodie profilate, lunghezza: 150 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 98,5 mm, altezza: 32,8 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-78 PROFILE 200 - 2200894

Custodie profilate, lunghezza: 200 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 98,5 mm, altezza: 32,8 mm

Custodie per elettronica - HC-ALU 6-78 PROFILE 1000 - 2200895

Custodie profilate, lunghezza: 1000 mm, Basi, colore: alluminio, larghezza: 98,5 mm, altezza: 32,8 mm

Piastra terminale - HC-ALU 6-78 COVER GY - 2200896

Custodie profilate, lunghezza: 15 mm, Parte laterale, colore: grigio, larghezza: 101,9 mm, altezza: 36,2 mm

33 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55