Elenco prodotti Moduli funzionali telecontrollo

Filtro

2 risultati

Licenza - RESY-DATA-A LIC - 2876847

Resy+ contiene librerie software che ampliano la tecnica di controllo di Phoenix Contact a protocolli per sistemi di controllo remoto, come ad es. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Resy+ trova impiego ad es. nel settore del trattamento acque, gas e nella produzione di energia elettrica.

Blocco funzionale - RESY+ - 2400295

Resy+ contiene librerie di blocchi funzionali. La tecnica di controllo di Phoenix Contact estende i protocolli di tecnologia remota, come IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, ODP (Open Data Port). Alcune applicazioni per Resy+ si trovano, per esempio, nell'economia dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. I blocchi funzionali sono disponibili in download.

2 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55