Elenco prodotti Connessioni a vite per cavo in metallo

Filtro

164 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiale

Connessione a vite per cavo - G-INS-M12-S68N-NNES-S - 1411160

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 3 mm ... 6,5 mm, schermatura: no, filettatura: M12 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INS-M16-S68N-NNES-S - 1411162

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 5 mm ... 10 mm, schermatura: no, filettatura: M16 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 6 mm ... 12 mm, schermatura: no, filettatura: M20 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INS-M25-M68N-NNES-S - 1411165

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 11 mm ... 17 mm, schermatura: no, filettatura: M25 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INS-M32-M68N-NNES-S - 1411166

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 15 mm ... 21 mm, schermatura: no, filettatura: M32 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INS-M40-M68N-NNES-S - 1411167

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 19 mm ... 28 mm, schermatura: no, filettatura: M40 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INS-M50-L68N-NNES-S - 1411168

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 27 mm ... 38 mm, schermatura: no, filettatura: M50 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INS-M63-L68N-NNES-S - 1411169

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 34 mm ... 44 mm, schermatura: no, filettatura: M63 x 1,5, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INS-PG7-S68N-NNES-S - 1411170

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 3 mm ... 6,5 mm, schermatura: no, filettatura: Pg7, colore: argento, con O-ring

Connessione a vite per cavo - G-INS-PG9-S68N-NNES-S - 1411171

Connessione a vite per cavo, materiale viti: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 4 mm ... 8 mm, schermatura: no, filettatura: Pg9, colore: argento, con O-ring

164 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55