Elenco prodotti Filtro con protezione contro le sovratensioni, tipo 3

Filtro

6 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_AREA_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_LOAD_CURRENT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NOMINAL_VOLTAGE_UN_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Dispositivo protez. contro le sovratensioni filtro EMC - SFP 1-20/230AC - 2859987

Protezione dei dispositivi, secondo tipo 3 / classe III, con filtro di rete per interferenze contro le tensioni di disturbo molto frequenti, per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni filtro EMC - SFP 1-5/120AC - 2920667

Protezione dei dispositivi, secondo tipo 3 / classe III, con filtro di rete per interferenze contro le tensioni di disturbo molto frequenti, per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni filtro EMC - SFP 1-10/120AC - 2920670

Protezione dei dispositivi, secondo tipo 3 / classe III, con filtro di rete per interferenze contro le tensioni di disturbo molto frequenti, per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni filtro EMC - SFP 1-15/120AC - 2920683

Protezione dei dispositivi, secondo tipo 3 / classe III, con filtro di rete per interferenze contro le tensioni di disturbo molto frequenti, per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.

Dispositivo protez. contro le sovratensioni filtro EMC - SFP 1-20/120AC - 2856702

Protezione dei dispositivi, secondo tipo 3 / classe III, con filtro di rete per interferenze contro le tensioni di disturbo molto frequenti, per reti di alimentazione monofase con N e PE separato (sistema a 3 conduttori: L1, N, PE), con contatto FM.

Dispos. protez. contro le sovratensioni - TT-ST-M-SFP-24AC - 2858946

TERMITRAB, morsetto a molla componibile con protezione contro le sovratensioni integrata come circuito di filtro e sezionatori a coltello, per il montaggio su NS 35/7.5, tensione UN 24 V DC, spessore morsetto: 6,2 mm, spessore coperchio: 2,2 mm

6 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55