Elenco prodotti Accoppiatori di campo

Filtro

15 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Accoppiatore - FB-8SP - 1026043

Accoppiatore di dispositivi per FOUNDATION Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per otto derivazioni con dispositivi terminali bus di campo.

Modulo della linea principale - FB-ET/E - 2316050

Modulo di connessione per accoppiatori modulari per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con resistenza di terminazione

Accoppiatore - FB-2SP/E - 2316052

Accoppiatore per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con connessioni per 2 derivazioni con moduli per bus di campo

Piastra divisoria - FB-MODULAR-PP - 2316061

La piastra di separazione FB-MODULAR-PP viene inserita tra due accoppiatori per dispositivi bus di campo modulari e assicura qui la distanza richiesta di 50 mm tra connessioni elettriche intrinsecamente sicure e connessioni elettriche non intrinsecamente sicure. Gli accoppiatori per dispositivi sono larghi 17,5 mm, tuttavia, se viene aggiunta una piastra di separazione, è necessario un connettore TBUS da 22,5 mm.

Accoppiatore - FB-DIAG/FF/LI - 2316284

Modulo diagnostico di campo, installazione versioni precedenti, con connettore a innesto laterale

Accoppiatore - FB-DIAG/FF/NC - 2316297

Modulo per diagnostica in campo, incl. connettori TBUS

Accoppiatore - FB-6SP - 2316307

Accoppiatore di dispositivi per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per 6 derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Accoppiatore - FB-12SP - 2316310

Accoppiatore di dispositivi per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per 12 derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Accoppiatore - FB-8SP ISO - 2316311

Accoppiatore di dispositivi in ambiente della zona 1 per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per otto derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Accoppiatore - FB-12SP ISO - 2316312

Accoppiatore di dispositivi in ambiente della zona 1 per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per 12 derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

15 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55