Elenco prodotti misuratori di energia

Filtro

18 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VOLTAGE_METERING_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

novità

Misuratore - EEM-MA370 - 2907983

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.

novità

Misuratore - EEM-MA370-R - 2907980

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfaccia Modbus RTU/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.

novità

Misuratore - EEM-MA371 - 2908307

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con connessione Rogowski diretta e interfaccia Modbus TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.

novità

Misuratore - EEM-MA371-R - 2907985

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con connessione Rogowski diretta e interfaccia Modbus RTU/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.

novità

Misuratore - EEM-MA770 - 2907945

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfaccia Modbus/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.

novità

Misuratore - EEM-MA770-EIP - 2907953

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfacce Modbus/TCP e EtherNet/IP integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.

novità

Misuratore - EEM-MA770-PN - 2907946

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfacce Modbus/TCP e PROFINET integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.

novità

Misuratore - EEM-MA770-R - 2907944

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con interfaccia Modbus RTU/TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.

novità

Misuratore - EEM-MA771 - 2908286

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con connessione Rogowski diretta e interfaccia Modbus TCP integrata per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.

novità

Misuratore - EEM-MA771-EIP - 2908302

Dispositivo di misurazione dell'energia multifunzionale con connessione Rogowski diretta e interfacce Modbus/TCP e EtherNet/IP integrate per la misurazione di parametri elettrici in impianti a bassa tensione fino a 690 V.

18 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55