Elenco prodotti Supporto finale

Filtro

20 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo guida di montaggio

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiale

Supporti terminali - CLIPFIX 15 - 3022263

Appoggio terminale a montaggio rapido da innestare su guida di supporto NS 15

Supporti terminali - CLIPFIX 35-5 V0 - 3032350

Supporto terminale a montaggio rapido, classe di combustibilità V0 secondo UL 94, per guida di supporto NS 35/7,5 o NS 35/15, siglabile con UC-TM 5, UC-TMF 5, KLM 2, KLM3 e KML3L, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, larghezza: 5,15 mm, colore: grigio

Supporti terminali - CLIPFIX 35 - 3022218

Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, spessore: 9,5 mm, colore: grigio

Supporti terminali - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, con possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio

Supporti terminali - CLIPFIX 35 WH - 0802723

Supporto terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15 da 35 mm, siglabile con nastro Zack ZB 8 e ZB 8/27, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, spessore: 9,5 mm, colore: bianco

Supporti terminali - E/UK - 1201442

Supporti terminali, larghezza: 9,5 mm, altezza: 35,3 mm, materiale: PA, lunghezza: 50,5 mm, Montaggio su guida di supporto NS32 o NS 35, colore: grigio

Supporti terminali - E/UK 1 - 1201413

Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio

Supporti terminali - E/U - 1201455

Supporto terminale, larghezza: 8,5 mm, colore: grigio

Supporti terminali - E/AL-NS 32 - 1201659

Appoggio terminale, per bloccare morsetti da UKH 50 a UKH 240, viene inserita sulla guida NS 32 e fissata con 2 viti, spessore: 10 mm, colore: alluminio

Supporti terminali - E/AL-NS 35 - 1201662

Appoggio terminale, per bloccare morsetti da UKH 50 a UKH 240, viene inserita sulla guida NS 35 e fissata con 2 viti, spessore: 10 mm, colore: alluminio

20 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55