Elenco prodotti Utensile elettronico

Filtro

31 risultati

Tronchesini a taglio laterale - MICROFOX-S ESD - 1212480

Tronchesino a taglio laterale ESD per elettronica, testa rotonda, senza smusso, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatato, manico a due componenti, capacità di taglio: morbido 0,2 - 2,0 mm; semirigido 1 mm di diametro

Pinza a punta - MICROFOX-R ESD - 1212481

Pinza tonda ESD per elettronica, superficie di presa liscia, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatata, manico a due componenti

Pinza a punta - MICROFOX-P ESD - 1212482

Pinza a punta ESD per elettronica, superficie di presa liscia, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatata, manico a due componenti

Pinza a punta - MICROFOX-PC ESD - 1212483

Pinza a punta ESD per elettronica, piegata di 45°, superficie di presa liscia, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatata, manico a due componenti

Pinza piatta - MICROFOX-F ESD - 1212484

Pinza piatta ESD per elettronica, superficie di presa liscia, con molla di apertura, antiriflesso e fosfatata, manico a due componenti

Tronchesini a taglio laterale - MICROFOX-E ESD - 1212485

Pinza frontale per elettronica ESD, senza smusso, con molla di apertura

Tronchesini a taglio laterale - MICROFOX-SP-1 - 1212487

Tronchesino a taglio laterale per elettronica, testa appuntita, senza smusso, con molla di apertura, superficie fosfatata antiriflesso, esecuzione punzonata

Tronchesini a taglio laterale - MICROFOX-SP - 1212488

Tronchesino a taglio laterale per elettronica, testa appuntita, angolato (21°), senza smusso, con molla di apertura

Tronchesini a taglio laterale - MICROFOX-SB - 1212489

Tronchesino a taglio laterale per elettronica, testa rotonda, senza smusso, con molla di apertura, lucidato a specchio e oliato, manico a due componenti, capacità di taglio: morbido 0,2 - 2,0 mm; semirigido 1,2 mm; rigido 0,5 mm di diametro

Pinza a punta - MICROFOX-R - 1212490

Pinza tonda per elettronica, superficie di presa liscia, con molla di apertura

31 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55