Elenco prodotti Interruttori di protezione elettronici

Filtro

9 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Interruttore di protezione elettronico - PTCB E1 24DC/1-3A NO - 2909909

Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.

Interruttore di protezione elettronico - PTCB E1 24DC/1-4A NO - 2908261

Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.

Interruttore di protezione elettronico - PTCB E1 24DC/1-8A NO - 2908262

Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.

novità

Interruttore di protezione elettronico - PTCB E1 24DC/1A NO - 2909902

Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con corrente nominale fissa. Per installazione su guide DIN.

Interruttore di protezione elettronico - PTCB E1 24DC/2A NO - 2909903

Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con corrente nominale fissa. Per installazione su guide DIN.

Interruttore di protezione elettronico - PTCB E1 24DC/3A NO - 2909904

Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con corrente nominale fissa. Per installazione su guide DIN.

Interruttore di protezione elettronico - PTCB E1 24DC/4A NO - 2909906

Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con corrente nominale fissa. Per installazione su guide DIN.

Interruttore di protezione elettronico - PTCB E1 24DC/6A NO - 2909908

Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con corrente nominale fissa. Per installazione su guide DIN.

novità

Interruttore di protezione elettronico - PTCB E1 24DC/8A NO - 2909910

Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con corrente nominale fissa. Per installazione su guide DIN.

9 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55