Elenco prodotti Connessioni a vite EVO

Filtro

64 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Connessione a vite per cavo - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M20, diametro cavo 7 ... 13 mm

Connessione a vite per cavo - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M25, diametro cavo 9 ... 17 mm

Connessione a vite per cavo - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta; per serie custodie B, dimensioni M32, diametro cavo 11 ... 21 mm

Connessione a vite per cavo - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

Connessione a vite per cavo, materiale viti: PA, PA, diametro esterno cavo 19 mm ... 28 mm, schermatura: no, filettatura: Baionetta B plastica, colore: nero

Connessione a vite per cavo - HC-D-G-M20-PLRBK - 1411350

Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta, per serie custodie D, dimensioni M20, diametro cavo 7 - 13 mm.

Connessione a vite per cavo - HC-D-G-M25-PLRBK - 1411351

Connessione a vite per cavi in plastica EVO con chiusura a baionetta, per serie custodie D, dimensioni M25, diametro cavo 9 ... 17 mm.

Connessione a vite per cavo - HC-B-G-M20-EC-AL - 1411439

Connessione a vite per cavi EMC EVO con chiusura a baionetta, serie B, dimensioni M20, diametro cavo 9-13 mm

Connessione a vite per cavo - HC-B-G-M25-EC-AL - 1411446

Connessione a vite per cavi EMC EVO con chiusura a baionetta, serie B, dimensioni M25, diametro cavo 11-16 mm

Connessione a vite per cavo - HC-B-G-M32-EC-AL - 1411440

Connessione a vite per cavi EMC EVO con chiusura a baionetta, serie B, dimensioni M32, diametro cavo 14-21 mm

Connessione a vite per cavo - HC-B-G-M40-EC-AL - 1411441

Connessione a vite per cavi EMC EVO con chiusura a baionetta, serie B, dimensioni M40, diametro cavo 19-27 mm

64 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55