Elenco prodotti Distributori

Filtro

21 risultati

Ripartitori - VS-PP-19-1HE-16-F - 1652994

Patchpanel, montaggio 19", IP20, con 16 slot per inserti portacontatti con sistema Freenet

Adattatore - VS-PP-F-RJ45-CAT6 - 1658118

Adattatore, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, materiale: PC-GF, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 24- 22, colore: grigio

Adattatore - VS-PP-F-SCRJ - 1658121

Patchpanel, SC-RJ, montaggio su guida di supporto, IP20, 1 slot, femmina/femmina, utilizzabile per fibra di vetro, multimode, PCF e fibre polimeriche

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... - 1407995

Modulo RJ45 su RJ45, composto da due custodie con 6x RJ45 10 GBit/s (classe EA) preconfezionato con cavo multiplo AWG 23 per l'impiego in campi di distribuzione modulari, lunghezze variabili, certificato GHMT.

Ripartitori - CUC-PP-PATCHBAY - 1407994

Ripartitori, tipo: Rack da 19"/custodia standard, grado di protezione: IP20, materiale: Acciaio, rivestimento con polveri, collegamento: Connessione a vite (insieme all’elemento base), colore: grigio luce RAL 7035

Modulo cieco - CUC-PP-MODUL-COVER - 1407988

Falso telaio, delle dimensioni di un modulo, per l'impiego nei telai

Kit di viti - CUC-PP-FRAME-SCREWSET - 1407989

Set di viti, materiale di fissaggio per i telai

Fascette fermacavo - CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET - 1407991

Fascette fermacavo, materiale di fissaggio per il passacavo di un modulo

Telaio da 19" - CUC-PP-FRAME-19 BK - 1409140

Telaio da 19", campo di distribuzione modulare vuoto, per l'impiego di 8 moduli (6 x RJ45 ciascuno) con in totale 48 connessioni, 1HE, colore simile a RAL 9005

Ripartitori - CUC-PP-PATCHBAY-MH - 1409283

Ripartitori, tipo: Rack da 19"/custodia standard, grado di protezione: IP20, materiale: Acciaio, rivestimento con polveri, collegamento: Connessione a vite (insieme all’elemento base), misura custodia: 1, colore: grigio luce RAL 7035

21 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55