Elenco prodotti Accoppiatore

Filtro

16 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

Accoppiatore - FB-8SP - 1026043

Accoppiatore di dispositivi per FOUNDATION Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per otto derivazioni con dispositivi terminali bus di campo.

Modulo della linea principale - FB-ET - 2316048

Modulo della linea principale per espansioni con connessioni Fieldbus Foundation e Profibus PA con resistenza terminale

Modulo della linea principale - FB-ET/E - 2316050

Modulo di connessione per accoppiatori modulari per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con resistenza di terminazione

Accoppiatore - FB-2SP/E - 2316052

Accoppiatore per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con connessioni per 2 derivazioni con moduli per bus di campo

Accoppiatore - FB-12SP - 2316310

Accoppiatore di dispositivi per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per 12 derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Accoppiatore - FB-6SP - 2316307

Accoppiatore di dispositivi per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per 6 derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Accoppiatore - FB-2SP - 2316051

Accoppiatore per espansioni Fieldbus Foundation e PROFIBUS PA con connessioni per 2 derivazioni con moduli per bus di campo

Accoppiatore - FB-ISO - 2316064

Accoppiatori per Fieldbus Foundation e PROFIBUS PA. Mette a disposizione una connessione FISCO a sicurezza intrinseca per un terminale.

Accoppiatore - FB-8SP ISO - 2316311

Accoppiatore di dispositivi in ambiente della zona 1 per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per otto derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

Accoppiatore - FB-12SP ISO - 2316312

Accoppiatore di dispositivi in ambiente della zona 1 per Foundation Fieldbus e PROFIBUS PA con collegamenti a morsetto per 12 derivazioni con apparecchi terminali bus di campo.

16 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55