Elenco prodotti Data logger

Filtro

3 risultati

Registratore di dati - PSK RTU 50 - 2400018

Registratore di dati con modem GSM/GPRS, 2 ingressi analogici e 4 digitali, 4 uscite digitali, 1 porta seriale e 1 porta Ethernet

Cavo programmazione - PSK RTU PRG CAB - 2402816

Cavo di programmazione per PSK RTU 50

novità

Memoria programmi e configurazione - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Memoria programmi (scheda SD) con chiave di licenza e applicazione Emlog, per l'impiego con un Inline-Controller ILC 191 ME/AN. L'applicazione Emlog serve per la lettura degli apparecchi di misura mediante impulsi, valori analogici, Modbus/RTU. Questa interfaccia basata su web permette di configurare i canali/gli apparecchi e il collegamento a un sistema di livello superiore.

3 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55