Elenco prodotti Telai di montaggio per connettori industriali

Filtro

21 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Telaio di montaggio per guide DIN - HC-CIF-B06-HFWL-PL - 1424334

Telaio di montaggio per guide DIN HEAVYCON, per inserti portacontatti della serie B6

Telaio di montaggio per guide DIN - HC-CIF-B10-HFWL-PL - 1424335

Telaio di montaggio per guide DIN HEAVYCON, per inserti portacontatti della serie B10

Telaio di montaggio per guide DIN - HC-CIF-B16-HFWL-PL - 1424336

Telaio di montaggio per guide DIN HEAVYCON, per inserti portacontatti della serie B16

Telaio di montaggio per guide DIN - HC-CIF-B24-HFWL-PL - 1424337

Telaio di montaggio per guide DIN HEAVYCON, per inserti portacontatti della serie B24

Telaio di montaggio per guide DIN - HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL - 1424338

Telaio di montaggio per guide DIN, tipo: B6 - B24, per inserti portacontatti

Telaio di montaggio per guide DIN - HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - 1404221

Telai di montaggio HEAVYCON, parte superiore per bloccaggio trasversale, per base con bloccaggio trasversale HC-CIF...BFWD.. oppure per base HC-CIF...BFFD.., per inserti portacontatti di tipo B10, con viti M4 con testa a esagono cavo da 3 mm, per guide di supporto NS35/7,5

Telaio di montaggio per guide DIN - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

Telai di montaggio per guide DIN HEAVYCON, parte superiore per bloccaggio trasversale, per basi con bloccaggio trasversale HC-CIF...BFWD.. oppure per basi HC-CIF...BFFD.., per due inserti portacontatti di tipo B6, con viti M4 con testa a esagono cavo da 3 mm, per guide DIN NS35/7,5

21 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55