Elenco prodotti Utensile per crimpaggio

Filtro

226 risultati

Pinza a crimpare - CRIMPFOX DUO 10 - 1031721

Pinza a crimpare, tipo contatti: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 10 mm², per capicorda TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, stampo girevole, predisposizione laterale e frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, nero

Pinza a crimpare - CRIMPFOX DUO 10 CUS - 1044970

Pinza a crimpare, siglatura a laser secondo le indicazioni del cliente, tipo contatti: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, sezione min.: 0,14 mm², sezione max.: 10 mm², per capicorda TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, stampo girevole, predisposizione laterale e frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, nero

Custodia utensili, equipaggiata - CRIMPFOX DUO 10 SET - 1044971

Set di taglio, spelafili e crimpatura, confezionati in astuccio per utensili, composti da: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 6S - 1213144

Pinza a crimpare, per capocorda isolati e non isolati DIN 46228 parte 1 e 4 di 0,14 mm² ... 6 mm², e per capocorda TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale, dotata di protezione anticaduta

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 6H - 1213146

Pinza a crimpare, per capocorda isolati e non isolati DIN 46228 parte 1 e 4 di 0,14 mm² ... 6 mm², e per capocorda TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale, dotata di protezione anticaduta

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Pinza a crimpare, per capicorda montati isolati e non isolati DIN 46228 parte 1 e 4 di 0,14 mm² ... 10 mm², e per capicorda montati TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale, dotata di protezione anticaduta

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 10H - 1213156

Pinza a crimpare, per capicorda montati isolati e non isolati DIN 46228 parte 1 e 4 di 0,14 mm² ... 10 mm², e per capicorda montati TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale, dotata di protezione anticaduta

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - 1213164

Pinza a crimpare, siglata a laser in base alle indicazioni del cliente, alle pinze e alle caratteristiche come CRIMPFOX CENTRUS 6S

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS - 1213166

Pinza a crimpare, siglata a laser in base alle indicazioni del cliente, alle pinze e alle caratteristiche come CRIMPFOX CENTRUS 6H

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS - 1213174

Pinza a crimpare, siglata a laser in base alle indicazioni del cliente, alle pinze e alle caratteristiche come CRIMPFOX CENTRUS 10S

226 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55