Elenco prodotti Macchine crimpatrice

Filtro

43 risultati

Utensile a crimpare elettrico - CF 500-230V - 1208348

Crimper universali elettrici per l’alloggiamento di stampi di diversi elementi di contatto

Utensile a crimpare elettrico - CF 500-120V - 1208351

Crimper universali elettrici per l’alloggiamento di stampi di diversi elementi di contatto

Accessori macchine utensili - CF 1000 SORT1,5 - 1204326

Accessori per macchina spelafili e crimpatrice CF 1000, vaso di alimentazione per guaine da 0,50 - 1,5 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE TC 4 - 1212237

Stampo per crimpatrice CF 500, per contatti torniti con diametro del codolo 2,5 e 4,0 mm (CK 2,5 ... CK 4,0) 0,14 ... 4 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE TC 10 - 1212260

Stampo per crimpatrice CF 500, per contatti torniti diametro codolo 4 mm (CK 4,0) 6 ... 10 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE AI 6 - 1212238

Stampo per crimpatrice CF500, per capocorda (A... e AI... ) 0,08 ... 6 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE AI 25 - 1212239

Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda (A... e AI... ) 10,16 e 25 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE SC 1,5 - 1212241

Stampo per crimpatrice CF 500, per prese e spine Faston (C-SCF... e C-SCM... ) 0,1 ... 1,5 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE SC 6 - 1212242

Stampo per crimpatrice CF 500, per prese e spine Faston (C-SCF... e C-SCM... ) 0,5 ... 6 mm²

Stampo di ricambio - CF 500/DIE RCT 4 - 1212243

Stampo per crimpatrice CF 500, per capocorda tubolari 0,1 ... 4 mm²

43 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55