Elenco prodotti Profilo di copertura

Filtro

66 risultati

Copertura profilata - AP 2 METER - 5022627

Copertura per morsettiere, da innestare su piastra di supporto AP 2-TU, siglabile con nastri a innesto AP-ES Alle estremità e ogni 40 cm deve essere inserita una piastra di supporto. Lunghezza: 1 m

Copertura profilata - AP 2 CM - 5022889

Copertura per morsettiere, da innestare su piastra di supporto AP 2-TU, siglabile con nastri a innesto AP-ES. Alle estremità e ogni 40 cm deve essere inserita una piastra di supporto. Lunghezza massima: su misura

Supporto della copertura - AP 2-TU - 5022630

Piastra di supporto per montaggio su guida di supporto NS 32 oppure NS 35/7,5, per il fissaggio della copertura AP 2, spessore 2 mm

novità

Supporto della copertura - AP 2-TU KS - 3034372

Supporto per profilo di copertura piombabile, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, per il fissaggio del profilo di copertura AP 2, con dado zigrinato di plastica M5, ingombro: 2 mm

Copertura profilata - AP 3 METER - 5022643

Copertura per morsettiere, da innestare su piastre di supporto AP 3-TU, AP 3-TNS 35, siglabile con nastri a innesto AP-ES Alle estremità e ogni 40 cm deve essere inserita una piastra di supporto. Lunghezza: 1 m

Copertura - AP 3-TNS 32 - 5022669

Supporto per profilo di copertura piombabile, per il montaggio su guida DIN NS 32 e per il fissaggio del profilo di copertura AP 3, con dado zigrinato di plastica M5, ingombro: 13 mm

Copertura - AP 3-TNS 35 - 5022672

Supporto per profilo di copertura piombabile, per il montaggio su guida DIN NS 35/7,5, per il fissaggio del profilo di copertura AP 3, con dado zigrinato di plastica M5, ingombro: 13 mm

Copertura profilata - AP 3 CM - 5022876

Copertura per morsettiere, da innestare su piastre di supporto AP 3-TU, AP 3-TNS 35, siglabile con nastri a innesto AP-ES. Alle estremità e ogni 40 cm deve essere inserita una piastra di supporto. Lunghezza: custom

Copertura profilata - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Copertura, lunghezza: 36 mm, con foro di fissaggio

Supporto della copertura - AP 3-TU - 5022656

Piastra di supporto per montaggio su guida di supporto NS 32 oppure NS 35/7,5, per il fissaggio della copertura AP 3, spessore 2 mm

66 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55