Elenco prodotti Connettori per dati in rame

Filtro

1'254 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

  • Altre opzioni
    Chiudi

    Omologazione



Connettore RJ45 - VS-VARAN-RJ45-Q - 1402410

Connettori RJ45, IP20, CAT5e, 4 poli, VARAN con connessione rapida QUICKON, per conduttori a 1 filo e 7 fili AWG 26 ... 23, per diametro cavi 4,5 mm ... 8,0 mm, colore: grigio

Inserto portacontatti femmina RJ45 - VS-08-BU-RJ45-5/BU - 1402606

Inserto portacontatti femmina RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, materiale: Fibra di vetro, PBT, collegamento: Femmina

Inserto portacontatti maschio RJ45 - VS-08-ST-H21P-RJ45 - 1404388

Inserto maschio RJ45, CAT6, 8 poli, schermato, connessione IDC, per cavetti AWG 27... 24, con fermacavi

Giunto RJ45 - VS-08-BU/BU-RJ45-F - 1405617

Giunto RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: PA-GF, per telaio di montaggio VS-08 e Push-Pull

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-S/R4QV6 - 1406335

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - 1406338

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: angolato, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-T/R4QV6 - 1406341

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 6, 100 MBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: angolato, Elevata resistenza alle vibrazioni; schermatura a 360°; design One-Piece; confezione che non richiede utensili speciali

Connettore RJ45 - CUC-IND-C1ZNI-R/R4QP8 - 1406343

Connettore RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009), materiale: Pressofuso di zinco, collegamento: IDC, sezione di connessione: AWG 23- 22, uscita cavo: angolato

1'254 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55