Elenco prodotti Connettori

Filtro

42 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTION_CIRCUIT_STR, helpText=Qui è possibile selezionare il tipo di circuito di protezione., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/31543_2000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensione nominale

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=Qui è possibile selezionare il tipo di connettore per valvole., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg]

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M16/A - 1452123

Connettore per valvole, 3 poli, esecuzione A, senza circuito di protezione, conness. a vite, conness. a vite per cavi M16

Connettore per valvole - SACC-VB-4CON-M16/A - 1452136

Connettore per valvole, 4-poli, Connettore per valvole AD (pressostato), Connessione a vite, connessione a vite per cavo M16, diametro esterno cavo 6 mm ... 8 mm

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 24V - 1452149

Connettore per valvole, 3 poli, versione A, 1 LED, con circuito di protezione, connessione a vite, connessione a vite per cavi M16

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 110V - 1452152

Connettore per valvole, 3 poli, versione A, 1 LED, con circuito di protezione, connessione a vite, connessione a vite per cavi M16

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

Connettore per valvole, 3 poli, versione A, 1 LED, con circuito di protezione, connessione a vite, connessione a vite per cavi M16

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 12/24V - 1452178

Connettore per valvole, 3-poli, Connettore per valvole A, con 1 LED, collegato con Varistore e raddrizzatore, Connessione a vite, connessione a vite per cavo M16, diametro esterno cavo 6 mm ... 8 mm, Esecuzione: 24 V AC

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 110V - 1452181

Connettore per valvole, 3 poli, esecuzione A, 1 LED, con circuito di protezione: varistore e raddrizzatore, connessione a vite, connessione a vite per cavi M16

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V - 1452194

Connettore per valvole, 3 poli, esecuzione A, 1 LED, con circuito di protezione: varistore e raddrizzatore, connessione a vite, connessione a vite per cavi M16

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V - 1452204

Connettore per valvole, 3 poli, esecuzione B, 1 LED, con circuito di protezione, conness. a vite, conness. a vite per cavi M16

Connettore per valvole - SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 110V - 1452217

Connettore per valvole, 3 poli, esecuzione B, 1 LED, con circuito di protezione, conness. a vite, conness. a vite per cavi M16

42 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55