Elenco prodotti sistema di collegamento per moduli fotovoltaici

Filtro

10 risultati

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Elemento di connessione fotovoltaico, corrente nominale: 15 A, tensione nominale: 1000 V, larghezza: 40,4 mm, collegamento: Molla, colore: nero. Solo con cavo solare RADOX® Solar (TÜV) di Huber & Suhner

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Elemento di connessione fotovoltaico, corrente nominale: 15 A, tensione nominale: 1000 V, larghezza: 40,4 mm, collegamento: estremità aperta, colore: nero. Solo con cavo solare RADOX® Solar (TÜV) di Huber & Suhner

Morsetto per circuiti stampati - PT-SG/ 1 8X0,1-2 THR2,1 R24 - 1841830

Morsetto per circuiti stampati senza custodia isolante per il contatto di ad es. conduttori piatti, codoli di contatto o schede, corrente nominale: 41 A, n. poli: 1, connessione: a molla, montaggio: THT/THR, le informazioni per l'utente relative alla tecnologia THT/THR sono disponibili nella sezione "Download"

Morsetto per circuiti stampati - PT-SG/ 1 8X0,1-2 THR2,9 R24 - 1841843

Morsetto per circuiti stampati senza custodia isolante per il contatto di ad es. conduttori piatti, codoli di contatto o schede, corrente nominale: 41 A, n. poli: 1, connessione: a molla, montaggio: THT/THR, le informazioni per l'utente relative alla tecnologia THT/THR sono disponibili nella sezione "Download"

Morsetto singolo per c.s. - PTSPL-6/1-2X2 2,9 R32 - 1704837

Morsetto per c.s. per conduttori flessibili zincati ad es. del tipo PV 1-F, corrente nominale: 41 A, n. poli: 1, connessione: a molla, montaggio: THT/THR, informazioni per l'utente sulla tecnologia Through Hole Reflow sono disponibili all'indirizzo: combicon.com

Morsetto singolo per c.s. - PTSPL-6/1-2X2 2,1 R32 - 1704836

Morsetto per c.s. per conduttori flessibili zincati ad es. del tipo PV 1-F, corrente nominale: 41 A, n. poli: 1, connessione: a molla, montaggio: THT/THR, informazioni per l'utente sulla tecnologia Through Hole Reflow sono disponibili all'indirizzo: combicon.com

Morsetto singolo per c.s. - PTSPLO-6/1-2X2 2,1 R32 - 1705081

Morsetto per c.s. per conduttori flessibili zincati ad es. del tipo PV 1-F, corrente nominale: 41 A, n. poli: 1, connessione: a molla, montaggio: THT/THR, informazioni per l'utente sulla tecnologia Through Hole Reflow sono disponibili all'indirizzo: combicon.com

Morsetto singolo per c.s. - PTSPLO-6/1-2X2 2,9 R32 - 1705085

Morsetto per c.s. per conduttori flessibili zincati ad es. del tipo PV 1-F, corrente nominale: 41 A, n. poli: 1, connessione: a molla, montaggio: THT/THR, informazioni per l'utente sulla tecnologia Through Hole Reflow sono disponibili all'indirizzo: combicon.com

Contatto singolo - PV-PTSPL-W/1R - 1705624

Morsetto a molla senza corpo isolante, corrente nominale: 41 A, tensione nominale: 400 V, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: argento

Contatto singolo - PV-PTSPL-W/1L - 1705625

Morsetto a molla senza corpo isolante, corrente nominale: 41 A, tensione nominale: 400 V, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: argento

10 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55