Elenco prodotti Cavi con connettori per valvole

Filtro

9 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PROTECTION_CIRCUIT_STR, helpText=Qui è possibile selezionare il tipo di circuito di protezione., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/31543_2000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=Qui è possibile selezionare il tipo di connettore per valvole., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg]

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P- 1,5-PUO/A-1L-Z OD - 1407287

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole A, con 1 LED, collegato con Diodo Z, lunghezza cavo: 1,5 m, per applicazioni outdoor , con vite centrale in acciaio inox e guarnizione supplementare in silicone (rossa)

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P- 3,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407288

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole A, con 1 LED, collegato con Diodo Z, lunghezza cavo: 3 m, per applicazioni outdoor , con vite centrale in acciaio inox e guarnizione supplementare in silicone (rossa)

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P- 5,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407289

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole A, con 1 LED, collegato con Diodo Z, lunghezza cavo: 5 m, per applicazioni outdoor , con vite centrale in acciaio inox e guarnizione supplementare in silicone (rossa)

Cavo sensore-attuatore - SAC-3P-10,0-PUO/A-1L-Z OD - 1407290

Cavo sensore-attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole A, con 1 LED, collegato con Diodo Z, lunghezza cavo: 10 m, per applicazioni outdoor , con vite centrale in acciaio inox e guarnizione supplementare in silicone (rossa)

Cavo sensore-attuatore - SAC-5P- 1,5-PUO/AD-2L OD - 1407291

Cavo sensore-attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole AD (pressostato), con 2 LED, lunghezza cavo: 1,5 m, per applicazioni outdoor , con vite centrale in acciaio inox e guarnizione supplementare in silicone (rossa)

Cavo sensore-attuatore - SAC-5P- 3,0-PUO/AD-2L OD - 1407292

Cavo sensore-attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole AD (pressostato), con 2 LED, lunghezza cavo: 3 m, per applicazioni outdoor , con vite centrale in acciaio inox e guarnizione supplementare in silicone (rossa)

Cavo sensore-attuatore - SAC-5P- 5,0-PUO/AD-2L OD - 1407293

Cavo sensore-attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole AD (pressostato), con 2 LED, lunghezza cavo: 5 m, per applicazioni outdoor , con vite centrale in acciaio inox e guarnizione supplementare in silicone (rossa)

Cavo sensore-attuatore - SAC-5P-10,0-PUO/AD-2L OD - 1407294

Cavo sensore-attuatore, 5-poli, PUR senza alogenati, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore per valvole AD (pressostato), con 2 LED, lunghezza cavo: 10 m, per applicazioni outdoor , con vite centrale in acciaio inox e guarnizione supplementare in silicone (rossa)

Guarnizione - SAC-VP-SEAL-SIL/RD OD - 1410695

Set di guarnizione per connettore per valvola A e AD, per applicazioni esterne, composto da guarnizione in silicone e molla di bloccaggio

9 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55