Elenco prodotti Cavi e connettori a spina

Filtro

47 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo di segnale

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Omologazione

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Qui è possibile selezionare il tipo del secondo connettore sul cavo., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Qui è possibile selezionare il tipo del primo connettore sul cavo., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg]

Cavo di rete - NBC-93G/... - 1408541

In metri, Cavo di rete, EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), schermata, PVC/PVC, verde RAL 6018, 4-conduttori (1x4xAWG22/7; SF/TQ), colore conduttore singolo: bianco, giallo, blu, arancio, lunghezza cavo: Ingresso libero (110,0 ... 500,0 m), Fornito su un cilindro del cavo in un massimo di due sottoinsiemi (dettagli: vedere i dati tecnici)

Connettore - SACC-CC-4QO SH PN - 1414416

Connettore per linee, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4 poli, privo di alogenati, schermato, connessione a perforazione di isolante, materiale custodia: pressofuso di zinco, nichelato, diametro cavo esterno 5 mm ... 9,7 mm

Connettori - SACC-MSD-4QO SH PN SCO - 1411068

Connettori, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, senza alogenati, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica D, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno cavo 5 mm ... 9,7 mm

Cavo di rete - NBC-R4AC-EC4/.../... - 1411868

Cavo di rete, grado di protezione: IP20, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5

Cavo di rete - NBC-M 8MS/ 1,0-93B - 1407344

Cavo di rete, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, schermata, Maschio diritto M8 / IP67, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 1 m

Cavo di rete - NBC-M 8MS-R4AC/.../... - 1408717

Cavo di rete, Ethernet (100 MBit/s), PROFINET (100 MBit/s), EtherCAT® (100 MBit/s), 4-poli, Tipo di cavo variabile, schermata, Maschio diritto M8 / IP67, codifica: A, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: Ingresso libero (0,2 ... 40,0 m)

Cavo patch - NBC-R4AC/1,0-93G/R4AC - 1408981

Cavo patch EtherCAT®, schermato, Sternvierer, AWG 22 flessibile (7 fili), verde, connett. maschio RJ45/IP20, diritto, su connett. maschio RJ45/IP20, diritto, lungh.: 1,0 m

Cavo patch - NBC-R4AC/2,0-93G/R4AC - 1408982

Cavo patch EtherCAT®, schermato, Sternvierer, AWG 22 flessibile (7 fili), verde, connett. maschio RJ45/IP20, diritto, su connett. maschio RJ45/IP20, diritto, lungh.: 2 m

Cavo patch - NBC-R4AC/5,0-93G/R4AC - 1408983

Cavo patch EtherCAT®, schermato, Sternvierer, AWG 22 flessibile (7 fili), verde, connett. maschio RJ45/IP20, diritto, su connett. maschio RJ45/IP20, diritto, lungh.: 5 m

Cavo patch - NBC-R4AC/10,0-93G/R4AC - 1408984

Cavo patch EtherCAT®, schermato, Sternvierer, AWG 22 flessibile (7 fili), verde, connett. maschio RJ45/IP20, diritto, su connett. maschio RJ45/IP20, diritto, lungh.: 10 m

47 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55