Elenco prodotti Cavi e accessori

Filtro

13 risultati

Distribut. a Y fotovoltaico - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) - 1787726

Connettore fotovoltaico, Distribut. a Y fotovoltaico, materiale custodia: PPE, colore: nero. Confezionato con SUNCLIX - 1x conn. maschio (meno) - 2x conn. femmina (più); lungh. del cavo singolo 0,12 m; diverso numero di punti di raccordo e lunghezze cavo custom su richiesta.

Distribut. a Y fotovoltaico - PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (+/--) - 1787739

Connettore fotovoltaico, Distribut. a Y fotovoltaico, materiale custodia: PPE, colore: nero. Confezionato con SUNCLIX - 1x conn. femmina (più) - 2x conn. maschio (meno); lungh. del cavo singolo 0,12 m; diverso numero di punti di raccordo e lunghezze cavo custom su richiesta.

Matassa di cavi - PV-1P-100,0/S01-2,5 - 1459509

Matassa di cavo, PE-X nero, 1 polo, lunghezza: 100 m

Matassa di cavi - PV-1P-100,0/S02-4,0 - 1459511

Matassa di cavo, PE-X nero, 1 polo, lunghezza: 100 m

Matassa di cavi - PV-1P-100,0/S03-6,0 - 1459524

Matassa di cavo, PE-X nero, 1 polo, lunghezza: 100 m

Matassa di cavi - PV-1P-100,0/S04-10,0 - 1459537

Matassa di cavo, PE-X nero, 1 polo, lunghezza: 100 m

Matassa di cavi - PV-1P-500,0/S01-2,5 - 1459540

Matassa di cavo, PE-X nero, 1 polo, lunghezza: 500 m

Set di adattatori per fotovoltaico - PV-AS-MC4/6-150-MN-SET - 1704982

Gli adattatori SUNCLIX consentono la connessione di connettori SUNCLIX a connettori del produttore Multi Contact di tipo MC4, senza perdere la garanzia del prodotto o la garanzia dei connettori MC4.

Tappi ciechi - PV-C PLUG - 1775631

Cappuccio di protezione per connettori fotovoltaici SUNCLIX per grado di protezione IP67, nella connessione a vite per cavo.

Cappuccio di protezione - PV-C PROTECTION CAP - 1785430

Cappuccio di protezione per connettori fotovoltaici SUNCLIX, protezione di trasporto per il piano d'inserimento.
.

13 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55