Elenco prodotti Piastre passacavi

Filtro

15 risultati

Piastre di ingresso - MH-25-MULTI-65-PV-BK - 1424582

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 25, lunghezza: 154 mm, larghezza: 56 mm, altezza: 20 mm, diametro esterno conduttore: 3x 3 mm ... 6 mm , colore: nero

Piastre di ingresso - MH-27-MULTI-65-PV-BK - 1424583

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 27, lunghezza: 154 mm, larghezza: 56 mm, altezza: 18,5 mm, diametro esterno conduttore: 26x 3 mm ... 6 mm , colore: nero

Piastre di ingresso - MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - 1424584

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 10, lunghezza: 154 mm, larghezza: 56 mm, altezza: 20 mm, diametro esterno conduttore: 6x 2 mm ... 8 mm , colore: nero

Piastre di ingresso - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 7, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 43 mm, diametro esterno conduttore: 1x 30 mm ... 60 mm , colore: grigio

Piastre di ingresso - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 7, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 43 mm, diametro esterno conduttore: 1x 30 mm ... 60 mm , colore: nero

Piastre di ingresso - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 27, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 29,5 mm, diametro esterno conduttore: 13x 10 mm ... 14 mm , colore: grigio

Piastre di ingresso - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 27, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 29,5 mm, diametro esterno conduttore: 13x 10 mm ... 14 mm , colore: nero

Piastre di ingresso - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 37, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 29,5 mm, diametro esterno conduttore: 4x 6 mm ... 10 mm , colore: grigio

Piastre di ingresso - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 37, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 29,5 mm, diametro esterno conduttore: 4x 6 mm ... 10 mm , colore: nero

Piastra di base - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Piastra di base, con guarnizione, per CES Multigates, con 1 apertura, incluse viti di fissaggio

15 Risultati

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55