Lista prodotti sistema per la gestione dei cavi

Filtro

3 risultati

Sistema di gestione dei cavi - CGS 50 - 3071400

Sistema di gestione dei cavi, Con giunto a snodo chiuso, lunghezza: 218 mm, larghezza: 68 mm, altezza: 140,5 mm, dimensioni: 42 mm, colore: grigio

Sistema di gestione dei cavi - CGSA 50 - 3071401

Sistema di gestione dei cavi, Con giunto a snodo di apertura, lunghezza: 218 mm, larghezza: 68 mm, altezza: 140,5 mm, dimensioni: 42 mm, colore: grigio

Copertura - CGS-AH 50 SET - 3071410

Copertura, confezionamento a coppie, lunghezza: 214 mm, larghezza: 63 mm, altezza: 54,5 mm, colore: grigio

3 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55