Elenco prodotti per la Segnalazione dell'allarme

Filtro

2 risultati

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novità

Relè SMS - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Serie successiva di relè SMS: monitoraggio di valori analogici e digitali mediante la rete radiomobile, commutazione uscite relè da remoto. La comunicazione avviene via SMS o GPRS (invio e-mail). Range di tensione di alimentazione 10 V ... 60 V DC.

novità

Relè SMS - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Serie successiva di relè SMS: monitoraggio di valori digitali mediante la rete radiomobile, commutazione uscite relè da remoto. La comunicazione avviene via SMS o GPRS (invio e-mail). Range di tensione di alimentazione 93 V ... 250 V AC.

2 Risultati
 

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55